MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-400
181H0469
Length [mm]: 400
181H0469
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21A IG10-16 L400 FEA DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S21/S22-IG10/16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 295.433 Liter |