MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-ST16-400
181H0375
Length [mm]: 400
181H0375
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S20 ST L400 FC MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S20A-ST16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16.4 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 16.4 Kilogramm |