PU Insulation jacket, PU-FOAM, S19A-IG10/16/25-500
181H0312
Length [mm]: 500
181H0312
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S19a IG L500 FC PUR |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S19A-IG10/16/25-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.4 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 9.4 Kilogramm |