PU Insulation jacket, PU-FOAM, S8A-IG16-250
181H0127
Length [mm]: 250
181H0127
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 250.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG L250 FC PUR |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S8A-IG16-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.4 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 5.4 Kilogramm |