MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IG16-500
181H0121
Length [mm]: 500
181H0121
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG16 L500 FC MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S8A-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 6 Kilogramm |