MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-300
181H0118
Length [mm]: 300
181H0118
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L300 FC MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S8A-IS16-300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.8 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 9.8 Kilogramm |