MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-500
181H0032
Length [mm]: 500
181H0032
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L500 FC MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S4A-IS16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 8.7 Kilogramm |