Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-400

181H0030

Length [mm]: 400

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]400.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S4 IS L400 FC MW
Eigenschaften
Wert
ModelS4A-IS16-400
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht7.6 Kilogramm