Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-5-S

148X0629

Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]3/16 in
Anschlussgröße [in]1 in
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 25-5-S, 1" SOC, 20 inHG - 102 PSIG
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungEintrittsdruckregler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-5-S
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
US-Label Zusatztextmit elektrischer Absperrung
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.08 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume22.493 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428539548
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm