Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-10-S

148X0616

Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]3/8 in
Anschlussgröße [in]1 1/4 in
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]102.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]0.0 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktDoppeldruckschalter
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungEintrittsdruckregler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 25-10-S
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
US-Label Zusatztextmit elektrischer Absperrung
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.34 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume4.617 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428878753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm