Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HE3/4"
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Breite mit Gehäuse [mm]545 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]545 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiert, Unterputzmontage
GehäuseoptionExtra
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]575 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]575 mm
LotmaterialEdelstahl
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat WSS A1 StS 15,2 L/min
Mixing circuit - controlThermostat
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]105 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]43 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]37 kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.525 Kilogramm
Nettogewicht9.325 Kilogramm
Volume82.11 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm