Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0208

EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
Material DescriptionEvoFlat FSF A3 22,5 L/min
Mixing circuit - controlThermostat
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.395 Kilogramm
Nettogewicht8.195 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702424653958