Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0195

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionEvoFlat WSS A3 22,5 L/min
Mixing circuit - controlThermostat
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 3

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.025 Kilogramm
Nettogewicht10.825 Kilogramm
Volume82.11 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428525091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm