Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3904

VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionVX-F WST m. Systemtr. & FBH & Circ & KWZ
Eigenschaften
Wert
Mixing circuit - controlThermostat
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -TypTyp 1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht31 Kilogramm
Nettogewicht30 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424653897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm