Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, vollisoliert, Typ 1, Reglertyp TWE: PTC2

145B5036

Produkttyp: Akva Lux II S, vollisoliert, Typ 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung1/2"
AnschlussrichtungUnten + Option für Anschluss oben
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungAkva Lux II S Typ 1 (XB06H-1-26) ECL110, mit Abdeckhaube
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]535 mm
Breite Paket [mm]800 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP-Abdeckhaube
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerGrundfos
Fußbodenheizkreis – PumpentypGrundfos UPM3 15-70 Auto
GehäusematerialWeiß lackierter Stahl
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]618 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]618 mm
Höhe Paket [mm]340 mm
LotmaterialKupfer
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Mixing circuit - controlECL110
Name HeizungsreglerECL 110/VS2/AMV150
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II S, vollisoliert
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEPTC2
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]300 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]285 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]41 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]32 kW
Typ WÜ TWWXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht32 Kilogramm
Nettogewicht30 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162511329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm