EvoFlat Reno
145B4105
145B4105
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | Danfoss EvoFlat Reno Typ E1 - 230V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat Reno |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15 Kilogramm |
| Nettogewicht | 12 Kilogramm |
| Volume | 103.2 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |