Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4063

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
Material DescriptionAkva Lux II RENO Eco Typ E1
Mixing circuit - controlThermostat
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Eigenschaften
Wert
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -TypTyp 1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22 Kilogramm
Nettogewicht20 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428524858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm