Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4061

Akva Lux II TDP RENO

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung1/2"
AnschlussrichtungUnten + Option für Anschluss oben
Anschlussweite HE3/4"
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungAkva Lux II TDP RENO
Breite Paket [mm]800 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffOhne
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
GehäusematerialWeiß lackierter Stahl
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Höhe Paket [mm]340 mm
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupfer
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco T3 Gas o. Haube
Mixing circuit - controlThermostat
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck + Zonenventil
Reglertyp TWEPTC2
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe Paket [mm]600 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22 Kilogramm
Nettogewicht20 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424653811