Danfoss logo
145B3033 and 145B3035

Warranty & Service

145B3035

Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FWG3/4"
Anschlussnennweite TWEG3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HEG3/4"
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungAkva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
Breite Paket [mm]580 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerAVPL
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerWilo
Fußbodenheizkreis – PumpentypWilo Yonos Para 15/6
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]740 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]616 mm
Höhe Paket [mm]620 mm
LotmaterialBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAkva Lux HF MSS
Mixing circuit - controlThermostatventil
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWEPTC
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]200 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe Paket [mm]150 mm
TWW-Leistung [kW]78 kW
Typ WÜ TWWXB37
Weitere InformationenDirekte HE mit DifferenzdruckreglerSicherheitsfunktionThermostatischer Mischkreis
Zirkulation TWEExtra

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23 Kilogramm
Nettogewicht22.5 Kilogramm
Volume75 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428532440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm