Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Warranty & Service

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FWG3/4"
Anschlussnennweite TWEG3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HEG3/4"
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Breite Paket [mm]580 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerAVPL
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerWilo
Fußbodenheizkreis – PumpentypWilo Yonos Para 15/6
Höhe Paket [mm]620 mm
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionAkva Vita LT MSS
Eigenschaften
Wert
Mixing circuit - controlThermostatventil
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWEPM
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe Paket [mm]150 mm
TWW-Leistung [kW]58 kW
Typ WÜ TWWXB37
Weitere InformationenDirekte HE mit DifferenzdruckreglerSicherheitsfunktionThermostatischer Mischkreis
Zirkulation TWEExtra

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23 Kilogramm
Nettogewicht22.5 Kilogramm
Volume75 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm