Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Warranty & Service

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min für Fußbodenheizung, mit TWW-Zirkulation

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HE3/4"
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min für Fußbodenheizung, mit TWW-Zirkulation
Breite Paket [mm]800 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffOhne
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dichtungswerkstoff PWÜ HeizungEPDM
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeWilo
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerWilo
Fußbodenheizkreis – PumpentypWilo Yonos Para 15/6
GehäusematerialWeiß lackiert, Unterputzmontage
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Hersteller TWW-RezirkulationspumpeWilo
Höhe Paket [mm]160 mm
LotmaterialGasketed copper
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Eigenschaften
Wert
Mixing circuit - controlThermostat
Name HeizungsreglerFTC
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]37 kW
Typ HeizungspumpeYONOS PARA RS 15/6
Typ TWW-RezirkulationspumpeYONOS PARA Z15/7 RK
Typ WÜ TWWU141RH
Weitere InformationenTWW-ZirkulationSicherheitsfunktionZonenventilstellantrieb
Zirkulation TWEOhne

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht24 Kilogramm
Nettogewicht22.8 Kilogramm
Volume77.346 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm