Warranty & Service
145B1305
EvoFlat MSSR A2StS TPC-M o/front
145B1305
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat MSSR A2StS TPC-M o/front |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | EvoFlat MSSR A2 18,5 l/min |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15.9 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653347 |