Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1039

EvoFlat MSS2, ohne EPP- Wärmedämmhaube + TWA-Z 230V NF

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HE3/4"
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat MSS2, ohne EPP- Wärmedämmhaube + TWA-Z 230V NF
Breite Paket [mm]800 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP-Abdeckhaube
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeWilo
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerWilo
Fußbodenheizkreis – PumpentypWilo Yonos Para 15/6
GehäusematerialWeiß lackiert, Unterputzmontage
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Höhe Paket [mm]160 mm
LotmaterialKupfer
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat MSS 2
Eigenschaften
Wert
Mixing circuit - controlThermostat
Name HeizungsreglerFTC
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]37 kW
Typ HeizungspumpeYONOS PARA R 15/6
Typ WÜ TWWXB06H-1 40
Weitere InformationenEPP-WärmedämmhaubeThermoaktuator für Zonenventil
Zirkulation TWEOhne

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.43 Kilogramm
Nettogewicht12.23 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424653194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm