Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, Unten, 45 kW, Typ 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Breite Paket [mm]800 mm
DämmstoffOhne
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
GehäusematerialWeiß lackiert, Unterputzmontage
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Hersteller TWW-RezirkulationspumpeWilo
Höhe mit Gehäuse [mm]600 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]590 mm
Höhe Paket [mm]160 mm
LotmaterialEdelstahl
LotmaterialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat FSS A1 StS 15,2 L/min circ
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Eigenschaften
Wert
Mixing circuit - controlThermostat
Name HeizungsreglerTPC-M
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat FSS A
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck + Zonenventil
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]110 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]45 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]37 kW
Typ TWW-RezirkulationspumpeYONOS PARA Z15/7 RK
Typ WÜ TWWXB06H-1 StS 26
Weitere InformationenTWW-Zirkulation
Zirkulation TWEInklusive

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.73 Kilogramm
Nettogewicht13.53 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428524605