Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

Warranty & Service

145B0932

Danfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min für Heizkörperheizung mit TWW-Zirkulation

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HE3/4"
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungDanfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min für Heizkörperheizung mit TWW-Zirkulation
Breite Paket [mm]800 mm
DämmstoffOhne
DG Indicator ProfileContains Gas
Dichtungswerkstoff PWÜ HeizungEPDM
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
GehäusematerialWeiß lackiert, Unterputzmontage
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Hersteller TWW-RezirkulationspumpeWilo
Höhe Paket [mm]160 mm
LotmaterialGasketed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS A1G w/Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Name HeizungsreglerTPC-M
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck + Zonenventil
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]110 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW]37 kW
Typ TWW-RezirkulationspumpeYONOS PARA Z15/7 RK
Typ WÜ TWWU129RH
Weitere InformationenTWW-Zirkulation
Zirkulation TWEOhne

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht20.83 Kilogramm
Nettogewicht19.63 Kilogramm
Volume84.525 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428524582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm