Warranty & Service
145B0909
Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min für Heizkörperheizung mit TWW-Zirkulation
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
145B0909
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min für Heizkörperheizung mit TWW-Zirkulation |
| Breite Paket [mm] | 800 mm |
| Dämmstoff | Ohne |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| Gehäusematerial | Weiß lackiert, Unterputzmontage |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Hersteller TWW-Rezirkulationspumpe | Wilo |
| Höhe Paket [mm] | 160 mm |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat FSS A3 w/Cirk. |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Name Heizungsregler | TPC-M |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruck + Zonenventil |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 3 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 153 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 110 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
| TWW-Leistung [kW] | 55 kW |
| Typ TWW-Rezirkulationspumpe | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Typ WÜ TWW | XB06H+ 60 |
| Weitere Informationen | TWW-Zirkulation |
| Zirkulation TWE | Ohne |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16.66 Kilogramm |
| Nettogewicht | 15.46 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |