Heizmatten, DEVIflex 150T, 150 W/m², 7.40 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
140F1474
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 9.8
140F1474
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Anzahl Kaltleiter | 3 |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | ROT |
| CE-geprüft | Yes |
| Deckungsbereich [m²] | 7.40 m² |
| Deformationsfestigkeit [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizleistung [W] | 1120 W |
| Heizleiterisolierung | XLPE |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [mm] | 6.9 mm |
| Kabeltyp | Zweileiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 47.2000 Ohm |
| Kaltleiter | Ja |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 6.0 m |
| Kaltleitertyp | DTCL |
| Material Description | DEVIflex 150T 7,4m² 230V 1120W |
| Mattenbreite [m] | 0.8 m |
| Mattenlänge [m] | 9.80 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 150 W/m² |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | DEVIflex 150T |
| Satz Zubehör | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Stärke [mm] | 7.9 mm |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zugfestigkeit [N] | 400 N |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5.885 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 43.75 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253083 |