Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Heizmatten, DEVIflex 100T, 100 W/m², 6.80 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F1456

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 8.7

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeROT
CE-geprüftYes
Deckungsbereich [m²]6.80 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]660 W
HeizleiterisolierungXLPE
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]6.9 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]80.3000 Ohm
KaltleiterJa
Eigenschaften
Wert
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]6.0 m
KaltleitertypDTCL
Material DescriptionDEVIflex 100T 6,8m² 230V 660W
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]8.70 m
Mattenleistung [W/m²]100 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypDEVIflex 100T
Satz ZubehörSynthetic nail - 40 pc in box
Stärke [mm]7.90 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
Zugfestigkeit [N]400 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.25 Kilogramm
Nettogewicht4.135 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume24.3 Liter
EAN/UPC5703466252932