Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Heizmatten, DEVIflex 75T, 75 W/m², 20.90 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F1447

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 27.9

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeROT
CE-geprüftYes
Deckungsbereich [m²]20.90 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]1575 W
HeizleiterisolierungXLPE
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]6.9 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]33.6000 Ohm
KaltleiterJa
Eigenschaften
Wert
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]6.0 m
KaltleitertypDTCL
Material DescriptionDEVIflex 75T 20,9m² 230V 1575W
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]27.90 m
Mattenleistung [W/m²]75 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypDEVIflex 75T
Satz ZubehörSynthetic nail - 40 pc in box
Stärke [mm]7.90 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
Zugfestigkeit [N]400 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.4 Kilogramm
Nettogewicht10.246 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume72.075 Liter
EAN/UPC5703466252840