Heizmatten, DEVIflex 50T, 50 W/m², 19.80 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
140F1429
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 26.4
140F1429
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Anzahl Kaltleiter | 3 |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | ROT |
| CE-geprüft | Yes |
| Deckungsbereich [m²] | 19.80 m² |
| Deformationsfestigkeit [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizleistung [W] | 985 W |
| Heizleiterisolierung | XLPE |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [mm] | 6.9 mm |
| Kabeltyp | Zweileiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 53.8000 Ohm |
| Kaltleiter | Ja |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 6.0 m |
| Kaltleitertyp | DTCL |
| Material Description | DEVIflex 50T 19,8m² 230V 985W |
| Mattenbreite [m] | 0.8 m |
| Mattenlänge [m] | 26.40 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 50 W/m² |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | DEVIflex 50T |
| Satz Zubehör | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Stärke [mm] | 7.90 mm |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zugfestigkeit [N] | 400 N |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.898 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9.783 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 67.5 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252697 |