Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Heizleitungen, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 200 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F1214

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungDEVIflex 6T 1260W 230V 200m
Betriebstemperatur [°C] [max.]80 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.]50 mm
BleifreiJa
Breite Paket [mm]386 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizbandleistung [W/m]6 W/m
Heizleistung [W]1260 W
HeizleiterisolierungXLPE
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]207 mm
Kabel auf TrommelNein
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]6.9 mm
Eigenschaften
Wert
Kabellänge [m]200.000 m
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]42.0000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]2.3 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionDEVIflex 6T 200m 230V 1260W
MeterwareNein
Product line21
ProduktgruppeHeizleitungen
ProdukttypReady-made
ProdukttypDEVIflex™ 6T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]386 mm
UL-zertifiziertNo
UNSPSC-CODE26121601
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek SemkoUkrTEST
Zugfestigkeit [N]>500 N
ZulassungCEUkrTESTEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.979 Kilogramm
Nettogewicht11.86 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume30.842 Liter
EAN/UPC5703466223505