Heizleitungen, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 90 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
140F1206
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig
140F1206
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Anzahl Kaltleiter | 3 |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | ROT |
| Beschreibung | DEVIflex 6T 540W 230V 90m |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 80 °C |
| Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
| Bleifrei | Ja |
| Breite Paket [mm] | 380 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Deformationsfestigkeit [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flammhemmend | Ja |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizbandleistung [W/m] | 6 W/m |
| Heizleistung [W] | 540 W |
| Heizleiterisolierung | XLPE |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Höhe Paket [mm] | 120 mm |
| Kabel auf Trommel | Nein |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [mm] | 6.9 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 90.000 m |
| Kabeltyp | Zweileiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 98.1000 Ohm |
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 2.3 m |
| Kaltleitertyp | DTCL |
| Lagertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Material Description | DEVIflex 6T 90m 230V 540W |
| Meterware | Nein |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Heizleitungen |
| Produkttyp | Ready-made |
| Produkttyp | DEVIflex™ 6T |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Tiefe Paket [mm] | 380 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| UNSPSC-CODE | 26121601 |
| UV-beständig | Nein |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | Intertek SemkoUkrTEST |
| Zugfestigkeit [N] | >500 N |
| Zulassung | CEUkrTESTEAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.92 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5.861 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 21.157 Liter |
| EAN/UPC | 5703466223420 |