Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Heizleitungen, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 140 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F0020

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungPipe / tank frost protection
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelMDPE
AußenmantelfarbeHellblau
BeschreibungDEVIaqua 9T 1260W 230V 140m
Betriebstemperatur [°C] [max.]65 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.]50 mm
BleifreiJa
Breite Paket [mm]386 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
Garantie [Jahr]20
Heizbandleistung [W/m]9 W/m
Heizleistung [W]1260 W
HeizleiterisolierungXLPE
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]207 mm
Kabel auf TrommelNein
KabelabschirmungKupfereinfassung
Kabeldurchmesser [mm]7.0 mm
Kabellänge [m]140.000 m
Eigenschaften
Wert
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]42.0000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]2.3 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]85 °C
Material DescriptionDEVIaqua 9T 140m 1260W 230V
MeterwareNein
Product line21
ProduktgruppeHeizleitungen
ProdukttypReady-made
ProdukttypDEVIaqua™ 9T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]386 mm
UL-zertifiziertNo
UNSPSC-CODE26121601
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year product warranty
Wassertemperatur [°C] [max.]23 °C
ZerifizierungsunternehmenIntertek SemkoUkrTEST
Zugfestigkeit [N]>650 N
ZulassungCEUkrTESTEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.908 Kilogramm
Nettogewicht7.83 Kilogramm
Volume30.842 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466201732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm