Heizleitungen, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 120 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
140F0018
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig
140F0018
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Pipe / tank frost protection |
| Anzahl Kaltleiter | 3 |
| Außenmantel | MDPE |
| Außenmantelfarbe | Hellblau |
| Beschreibung | DEVIaqua 9T 1080W 230V 120m |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
| Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
| Bleifrei | Ja |
| Breite Paket [mm] | 380 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Deformationsfestigkeit [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizbandleistung [W/m] | 9 W/m |
| Heizleistung [W] | 1080 W |
| Heizleiterisolierung | XLPE |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Höhe Paket [mm] | 120 mm |
| Kabel auf Trommel | Nein |
| Kabelabschirmung | Kupfereinfassung |
| Kabeldurchmesser [mm] | 7.0 mm |
| Kabellänge [m] | 120.000 m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabeltyp | Zweileiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 49.0000 Ohm |
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 2.3 m |
| Kaltleitertyp | DTCL |
| Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
| Material Description | DEVIaqua 9T 120m 1080W 230V |
| Meterware | Nein |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Heizleitungen |
| Produkttyp | Ready-made |
| Produkttyp | DEVIaqua™ 9T |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Tiefe Paket [mm] | 380 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| UNSPSC-CODE | 26121601 |
| UV-beständig | Ja |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warranty type | 20-year product warranty |
| Wassertemperatur [°C] [max.] | 23 °C |
| Zerifizierungsunternehmen | Intertek SemkoUkrTEST |
| Zugfestigkeit [N] | >650 N |
| Zulassung | CEUkrTESTEAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7.28 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.21 Kilogramm |
| Volume | 21.157 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |