Plate, S62/PL.04 316L TS 1234R/L S.L
134Z2917
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2917
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S62/PL.04 316L TS 1234R/L S.L |
| Model | S62/PL.04 316L TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Stärke [mm] | 0.4 mm |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.44 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 2.44 Kilogramm |