Plate, S55SE/PL.05 316L TL 1234R/L
134Z2745
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z2745
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S55/PL.05 316L TL 1234R/L S.L.E |
| Model | S55SE/PL.05 316L TL 1234R/L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Stärke [mm] | 0.5 mm |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 3 Kilogramm |