Danfoss logo
Plate, S44A 0.4MM 316SS TL 1234-product-details

Plate, S44A 0.4MM 316SS TL 1234

134Z2310

Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS44A 0.4MM 316SS TL 1234R/L PLT H/O
ModelS44A 0.4MM 316SS TL 1234
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.51 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht1.51 Kilogramm