Danfoss logo
Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L-product-details

Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L

134Z2184

Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS42 0.4mm 316SS TK 1234R/L Flow Plt
ModelS42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.79 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht1.79 Kilogramm