Danfoss logo
Plate, S36 PL. 0.4 AISI 316L TL 1234-product-details

Plate, S36 PL. 0.4 AISI 316L TL 1234

134Z1726

Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS36/PL.04 316L TL 1234R/L S.L
ModelS36 PL. 0.4 AISI 316L TL 1234
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.49 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht1.49 Kilogramm