Danfoss logo
Plate, S31/PL.04 316L TS 1234R/L H.O-product-details

Plate, S31/PL.04 316L TS 1234R/L H.O

134Z1617

Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS31/PL.04 316L TS 1234R/L H.O
ModelS31/PL.04 316L TS 1234R/L H.O
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingHANG ON
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.16 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht1.16 Kilogramm