Danfoss logo
Plate, S20A PL.05 AISI316L TS 1234R/L-product-details

Plate, S20A PL.05 AISI316L TS 1234R/L

134Z1102

Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS20A PL. 0,5 AISI 316 TS 1234R/L HO
ModelS20A PL.05 AISI316L TS 1234R/L
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.95 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.95 Kilogramm