Danfoss logo
Plate, S20A 0.4MM 316SS TK 1234-product-details

Plate, S20A 0.4MM 316SS TK 1234

134Z1087

Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS20/PL.04 316L TS 1234R/L H.O
ModelS20A 0.4MM 316SS TK 1234
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.75 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.75 Kilogramm