Danfoss logo
Plate, S14/DBPL.08 316L TL 1234 (I)-product-details

Plate, S14/DBPL.08 316L TL 1234 (I)

134Z0698

Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS14/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I)
ModelS14/DBPL.08 316L TL 1234 (I)
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingHANG ON
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.21 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht1.21 Kilogramm