Danfoss logo
Plate, S9/PL.04 316L TS 1234R/L H.O-product-details

Plate, S9/PL.04 316L TS 1234R/L H.O

134Z0396

Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS9/PL.04 316L TS 1234R/L H.O
ModelS9/PL.04 316L TS 1234R/L H.O
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingHANG ON
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.5 Kilogramm