Danfoss logo
Plate, S8/PL.05 316L TL 1234R/L H.O-product-details

Plate, S8/PL.05 316L TL 1234R/L H.O

134Z0266

Connection: DN32, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS8/PL.05 316L TL 1234R/L H.O
ModelS8/PL.05 316L TL 1234R/L H.O
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingHANG ON
Stärke [mm]0.5 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.403 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.403 Kilogramm