Danfoss logo
Plate, S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O-product-details

Plate, S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O

134Z0089

Connection: DN32, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I)
ModelS4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingHANG ON
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.42 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.42 Kilogramm