Hubkolben-Verdichter, NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V
125B3940
Kältemittel: R290, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kühlung MT
125B3940
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | LBPMBP |
| Beschreibung | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Family | M |
| Hubvolumen [cm3] | 3.50 cm³ |
| Kältemittel | R290 |
| Leistungsregler | Umrichter |
| Material Description | NMS35FSC+HYL03F-KF frequency; 220-240V;S |
| Model number | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Reciprocating compressor M |
| Produkttyp | NMS35 |
| Segmentnutzung | Kühlung LTKühlung MT |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240V/1/50-60 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 100 |
| Zulassung | Out of scope |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6.75 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6.4 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 4.634 Liter |