Danfoss logo
HCJ091 HCJ106 HCJ121 DCJ091 DCJ106 DCJ121 - C6 - 0SR4109C1

Scrollverdichter, HCJ121T4LC6

121L3116

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungHCJ121T4
Brand-TechnikScrollverdichter
Breite [mm]239.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]2.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm]2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]538 mm
Durchmesser [mm]184 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyHCJ
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60
GasausgleichKeiner
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]565.0 mm
High value of voltage range at 50Hz [V]457 V
Hubvolumen [cm3]116.40 cm³
Identisches Produkt121L3117121L3122121L3123
IDVNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP22
KältemittelR410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]7.26 kg
KonfigurationscodeEinzel
Länge [mm]239.0 mm
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA125 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionHCJ121T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC25 A
Eigenschaften
Wert
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPKEINE
Model numberHCJ121T4LC6
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]506 V
Oil level switchNone
ÖlablassKEINE
ÖlausgleichKEINE
Ölfüllmenge [L]2.46 L
Ölreferenz320HV
ÖltypPVE
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor HCJ
ProdukttypHCJ121
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA17.9 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]405 mm
SchauglasmontageKEINE
SCIP-Dossier Nr.6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
SCIP-Dossier ProduktnameHCJ/HCM/HCP
SegmentnutzungKlimatechnik
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge12
VersorgungsanschlussSchraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5
Viskosität [cP]68.0 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm]0.96 Ohm
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm]0.94 Ohm
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm]0.96 Ohm
Zeichnungsnummer0SR4109B1
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht52.08 Kilogramm
Nettogewicht44 Kilogramm
Volume0.06 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424541507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm