Danfoss logo
DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Scrollverdichter, DSH485C4SXC

120H2697

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungDSH485-4X
Brand-TechnikScrollverdichter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FamilyDSH
KältemittelR410A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-SINGLE
Model numberDSH485C4SXC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Eigenschaften
Wert
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH485
SegmentnutzungKlimatechnik
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht190.5 Kilogramm
Nettogewicht175.17 Kilogramm
Volume590.625 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255210160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm