Scrollverdichter, DSH381-4SX
120H2695
Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Wärmetechnik; Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
120H2695
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | DSH381-4SX |
| Brand-Technik | Scrollverdichter |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Family | DSH |
| Hubvolumen [cm3] | 345.00 cm³ |
| IDV | Yes |
| Kältemittel | R410AR452BR454B |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4SX-SINGLE |
| Model number | DSH381-4SX |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Scroll compressor DSH |
| Produkttyp | DSH381 |
| Segmentnutzung | KlimatechnikWärmetechnik |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 1 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 178 Kilogramm |
| Nettogewicht | 162.66 Kilogramm |
| Volume | 590.625 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255197911 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |